Группы товаров
Вращающиеся рукоятки со сферической головкой
K0726

Вращающиеся рукоятки со сферической головкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Шар из дуропласта PF 31.
Втулка и болт из стали или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Шар черный блестящий.
Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0726 Вращающиеся рукоятки со сферической головкой 151 kB

Чертежи (общий обзор)

Вращающиеся рукоятки со сферической головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
BDD1D2HH1H2LSW1SW2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0726.060Сталь5M6251022,5155-8-12,5 по запросу
K0726.080Сталь6M8321329,5196-10-15 по запросу
K0726.100Сталь8M10401637248-13-19 по запросу
K0726.120Сталь10M125020473112-17-21,5 по запросу
K0726.1060нержавеющая сталь5M6251022,5155-8-12,5 по запросу
K0726.1080нержавеющая сталь6M8321329,5196-10-15 по запросу
K0726.1100нержавеющая сталь8M10401637248-13-19 по запросу
K0726.1120нержавеющая сталь10M125020473112-17-21,5 по запросу
K0726.061Сталь5M6251022,51551183- по запросу
K0726.081Сталь6M8321329,519613104- по запросу
K0726.101Сталь8M1040163724814135- по запросу
K0726.121Сталь10M12502047311221176- по запросу
K0726.1061нержавеющая сталь5M6251022,51551183- по запросу
K0726.1081нержавеющая сталь6M8321329,519613104- по запросу
K0726.1101нержавеющая сталь8M1040163724814135- по запросу
K0726.1121нержавеющая сталь10M12502047311221176- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33