Группы товаров
Уплотнительные защитные профили с сердечником из стальной проволоки
K1368

Уплотнительные защитные профили с сердечником из стальной...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Защитные кромочные профили: EPDM или PVC.
Уплотнение: пористая резина EPDM.
Исполнение: чёрный.Указание:Эти профили выполняют не только функции по защите кромок, но и герметизации от воздействия влаги, пыли и загрязнений других конструктивных элементов, например дверей, клапанов и защитных кожухов корпусов. В зависимости от формы профиля из пористой резины они подходят для применения в самых разных областях.

При использовании уплотнительных защитных профилей мы рекомендуем произвести запрессовку (сжатие) уплотнения макс. на 50 %.
Для обеспечения наилучшей герметизации сжатие уплотнения должно составлять 30–40 %.
Указанные значения носят рекомендательный характер и подбираются индивидуально на практике в зависимости от случая применения и установленных деталей.

Для уплотнительных защитных профилей из EPDM имеется сертификат UL50, UL50E и UL94HB.
Монтаж:Легкий и быстрый монтаж. При надавливании рукой фиксируется уплотняющий уголковый защитный профиль. Клей и крепежные элементы не требуются.По запросу:Другие варианты длины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1368 Уплотнительные защитные профили с сердечником из стальной проволоки 248 kB
 Техническое описание защиты кромок 27,2 kB

Чертежи (общий обзор)

Уплотнительные защитные профили с сердечником из стальной проволоки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
LДиапазон зажима
мм
Минимальный радиус изгиба
мм
B

B1HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1368.015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 по запросу
K1368.015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 по запросу
K1368.015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 по запросу
K1368.015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 по запросу
K1368.015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 по запросу
K1368.122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 по запросу
K1368.122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 по запросу
K1368.122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 по запросу
K1368.122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 по запросу
K1368.122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 по запросу
K1368.211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- по запросу
K1368.211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- по запросу
K1368.211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- по запросу
K1368.211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- по запросу
K1368.211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- по запросу
K1368.313X2000DEPDM20002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- по запросу
K1368.313X5000DEPDM50002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- по запросу
K1368.313X10000DEPDM100002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- по запросу
K1368.313X20000DEPDM200002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- по запросу
K1368.313X50000DEPDM500002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- по запросу
K1368.415X2000EПВХ20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 по запросу
K1368.415X5000EПВХ50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 по запросу
K1368.415X10000EПВХ100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 по запросу
K1368.415X20000EПВХ200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 по запросу
K1368.415X50000EПВХ500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 по запросу
K1368.510X2000FПВХ20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- по запросу
K1368.510X5000FПВХ50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- по запросу
K1368.510X10000FПВХ100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- по запросу
K1368.510X20000FПВХ200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- по запросу
K1368.510X50000FПВХ500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- по запросу
K1368.615X2000GEPDM20001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- по запросу
K1368.615X5000GEPDM50001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- по запросу
K1368.615X10000GEPDM100001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- по запросу
K1368.615X20000GEPDM200001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- по запросу
K1368.615X50000GEPDM500001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- по запросу
K1368.712X2000HEPDM20000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- по запросу
K1368.712X5000HEPDM50000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- по запросу
K1368.712X10000HEPDM100000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- по запросу
K1368.712X20000HEPDM200000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- по запросу
K1368.712X50000HEPDM500000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- по запросу
K1368.821X2000IПВХ20001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 по запросу
K1368.821X5000IПВХ50001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 по запросу
K1368.821X10000IПВХ100001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 по запросу
K1368.821X20000IПВХ200001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 по запросу
K1368.821X50000IПВХ500001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33