Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Вороненый, упорная цапфа закаленная.Указание:Если рукоятка у верстачного винта свободная, то она передвигается и удерживается пружиной сжатия в любом положении. Кольца ограничивают путь перемещения.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0756_LK Верстачные винты со свободной рукояткой DIN 6306 138 kB

Чертежи

Верстачные винты со свободной рукояткой DIN 6306

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2мин. αCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0756.210X40свободная рукояткаM101888403280309 по запросу
K0756.210X50свободная рукояткаM101888503280409 по запросу
K0756.212X50свободная рукояткаM122010850351004010 по запросу
K0756.212X60свободная рукояткаM122010860351005010 по запросу
K0756.216X55свободная рукояткаM1624131255401204512 по запросу
K0756.216X70свободная рукояткаM1624131270401206012 по запросу
K0756.216X90свободная рукояткаM1624131290401208012 по запросу
K0756.220X55свободная рукояткаM20301615,555451404514 по запросу
K0756.220X70свободная рукояткаM20301615,570451406014 по запросу
K0756.220X90свободная рукояткаM20301615,590451408014 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33