HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tél. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-mail : info@kipp.com · Internet : www.kipp.com

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium.
Bras de serrage en acier.
Finition :Boîtier anodisé.
Bras de serrage trempé et nickelé.
Nota :La bride de serrage pneumatique convient pour le serrage de pièces. Les brides de serrage sont actionnées par air comprimé. L'angle de pivotement important du bras de serrage permet une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. Le corps en forme de bloc offre des possibilités de montage diverses, de sorte que la bride de serrage peut être montée de manière optimale auprès de la pièce à serrer. Des supports à bille oscillante avec surface lisse ou striée peuvent également être installés sur le bras de serrage de la bride. Il devient ainsi possible de serrer des pièces brutes ou des pièces pré-usinées.

Les brides de serrage pneumatiques peuvent également être utilisées à différents emplacements de la pièce et actionnées suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine. Les brides de serrage pneumatiques sont actionnées à l'aide d'air comprimé. Ceci permet de soulager l'utilisateur, surtout en cas d'opérations de serrage répétitives.

La force de serrage est donnée pour à 0,5 MPa.
Sur demande :Supports de capteurs, sans capteur.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1409 Bride de serrage pneumatique 341 kB

Dessins

Bride de serrage pneumatique
Bride de serrage pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CAOAcc.PrixCommander
K1409.0901442512354,5M412,2M42-436202881,9 Sur demande
K1409.1352654018536,5M618M62-6543033122,4 Sur demande
RéférenceL

L1L2L3L4L5L6L7L8L9S1
(course
de serrage)
S2F=Force
de serrage
N
Pression de service en
MPa
CAOAcc.PrixCommander
K1409.090902012520453271921291400,3 - 1,0 Sur demande
K1409.13513530208326843830,5343153200,3 - 1,0 Sur demande