Groupes de marchandise
  • FEATUREgrip

FEATUREgrip - des produits intelligents, informatifs et connectés

KIPP présente sa nouvelle gamme de produits
Avec sa nouvelle gamme de produits FEATUREgrip, KIPP développe et propose des composants et des solutions intelligents, informatifs et connectés, compatibles avec l'industrie 4.0. L'objectif de ces composants intelligents est de permettre aux utilisateurs de rendre leurs processus de fabrication numériques plus stables, plus précis et plus fiables en leur fournissant des informations supplémentaires.

Doigts d'indexage avec capteur d'état

Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.

Caractéristiques :

• Un capteur intégré au doigt d'indexage détecte
  l'état de celui-ci (verrouillé ou
  déverrouillé).

• Le signal est traité et transmis sans fil (via
  Bluetooth) à un récepteur ou un
  appareil mobile.

• Des informations telles que l'état ou le niveau de charge de la batterie
  peuvent être traitées ou affichées.

• La durée de vie de la pile bouton intégrée est
  généralement de un an.

Sauterelles avec capteur de force

Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien.

Caractéristiques :

• Un capteur se trouvant dans la broche de pression mesure
  la force de serrage. La hauteur de la broche est
  réglable.

• Le signal est transmis via un
  câble de raccordement.

• Toutes les forces enregistrées sont
  stockées et contrôlées.

• La force de serrage et l'atteinte des
  valeurs par défaut peuvent être indiquées à
  l'opérateur.

• Signal de sortie analogique 4 mA – 20 mA.

• Indice de protection IP66.

Poussoirs à ressort avec capteur d'état

Les poussoirs à ressort sont utilisés pour le positionnement, la fixation ou le verrouillage des à usiner. L'utilisation de doigts d'appui garantit un verrouillage toujours dans la bonne position.

Caractéristiques :

• Un signal de commande électrique
  est déclenché par l'interrupteur de fin de course intégré.

• L'état du doigt d'appui est détecté (verrouillé
  ou déverrouillé).

• Le signal est transmis via un
  câble de raccordement.

• De plus, une LED sur le poussoir à ressort
  indique un signal optique.

• Indice de protection IP67.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre nouvelle gamme de produits FEATUREgrip ?

Contactez nos experts :

featuregrip@kipp.com

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Vatican
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33