Grupos de mercadorias
Sistemas de fixação múltipla, batentes macios
K0903

Sistemas de fixação múltipla, batentes macios

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Régua base, batentes e cunhas de fixação em aço temperado.Versão:Engrenagem com tratamento térmico superficial e polida.
Segmentos de fixação endurecidos e brunidos.
Indicação:Os segmentos de fixação possuem, conforme o tamanho, 3 mm (K0903.08) ou 5 mm (K0903.12, K0903.16) sobremedida para usinagem por mordente.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0903 Sistemas de fixação múltipla com batentes macios 310 kB

Desenhos

Sistemas de fixação múltipla, batentes macios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA
mín.
A
máx.
BCDEFG
Parafuso de cabeça
cilíndrica DIN 912
HH1LL1L2Força de
tensão
aprox. kN
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33