Grupos de mercadorias
Cantoneiras de fixação lisa
K0802

Cantoneiras de fixação lisa

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de referência usinadas com precisão.
A superfície de fixação é pré-trabalhada com 1 mm de medida excedente.
Indicação:As cantoneiras de fixação são adaptadas aos pallets para máquinas-ferramentas, de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0802 Cantoneiras de fixação lisa 220 kB

Desenhos

Cantoneiras de fixação lisa
Cantoneiras de fixação lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAB1CD

EE1FGHJstatusCADAces.PreçoEncomendar
K0802.0080908008113590040049 ±0,21002560114estoque quase esgotadosob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33