Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo de biopolímero com rosca fêmea
K0251

Botões de cabeça cogumelo de biopolímero com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Biopolímero, reforçado com fibra de madeira, faia cor natural.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Faia na cor natural com fibra ótica de madeira ou tingida de cinza escuro.
Buchas de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Boa resistência aos produtos químicos.
Adequado para aplicação no exterior (resistente ao mau tempo).
Vantagens:Estes bioplásticos são feitos a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Bom equilíbrio de CO₂ em comparação com os plásticos derivados do petróleo.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas de forma sustentável.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0251 Botões de cabeça cogumelo de biopolímero com rosca fêmea 172 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo de biopolímero com rosca fêmea

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
Tamanho

D

D1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0251.10005143faia cor natural1M5211219211010 sob consulta
K0251.10006143faia cor natural2M6251423251210 sob consulta
K0251.10008143faia cor natural3M8331831331514 sob consulta
K0251.1000590grafite RAL 70211M5211219211010 sob consulta
K0251.1000690grafite RAL 70212M6251423251210 sob consulta
K0251.1000890grafite RAL 70213M8331831331514 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33