Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável - inch
K0124 inch

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 inch Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável - inch 258 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0124.92A2X1521/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101015 sob consulta
K0124.92A2X2021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101020 sob consulta
K0124.92A2X2521/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101025 sob consulta
K0124.92A2X3021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101030 sob consulta
K0124.92A2X4021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101040 sob consulta
K0124.92A2X5021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101050 sob consulta
K0124.92A2X6021/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,5101060 sob consulta
K0124.92A3X1525/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101015 sob consulta
K0124.92A3X2025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101020 sob consulta
K0124.92A3X2525/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101025 sob consulta
K0124.92A3X3025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101030 sob consulta
K0124.92A3X4025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101040 sob consulta
K0124.92A3X5025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101050 sob consulta
K0124.92A3X6025/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,5101060 sob consulta
K0124.92A4X2023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101020 sob consulta
K0124.92A4X2523/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101025 sob consulta
K0124.92A4X3023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101030 sob consulta
K0124.92A4X4023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101040 sob consulta
K0124.92A4X5023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101050 sob consulta
K0124.92A4X6023/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,5101060 sob consulta
K0124.93A3X2035/16-1816212241,5102454,558,58091111120 sob consulta
K0124.93A3X2535/16-1816212241,5102454,558,58091111125 sob consulta
K0124.93A3X3035/16-1816212241,5102454,558,58091111130 sob consulta
K0124.93A3X4035/16-1816212241,5102454,558,58091111140 sob consulta
K0124.93A3X5035/16-1816212241,5102454,558,58091111150 sob consulta
K0124.93A3X6035/16-1816212241,5102454,558,58091111160 sob consulta
K0124.93A4X2033/8-1616212241,5102454,558,58091111120 sob consulta
K0124.93A4X2533/8-1616212241,5102454,558,58091111125 sob consulta
K0124.93A4X3033/8-1616212241,5102454,558,58091111130 sob consulta
K0124.93A4X4033/8-1616212241,5102454,558,58091111140 sob consulta
K0124.93A4X5033/8-1616212241,5102454,558,58091111150 sob consulta
K0124.93A4X6033/8-1616212241,5102454,558,58091111160 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33