Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável - inch
K0364 inch

Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço em aço inoxidável.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem.
Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes seguramente, sem o risco de desprendimento.
Resistente à corrosão. Possibilidades de fixação para cabo de segurança anti perda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Cabo de proteção em espiral 03199-10200
Cabo de segurança anti perda com olhal 03199-....
Anel de chave 03199-15/19/23
Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico 03197....
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0364 inch Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável - inch 194 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3LL1L2L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0364.23CLL08253/165,25140,5626,518,73/1613 sob consulta
K0364.23CLL12253/165,25140,75626,525,053/1613 sob consulta
K0364.23CLL16253/165,25141,0626,531,43/1613 sob consulta
K0364.23CLL20253/165,25141,25626,537,753/1613 sob consulta
K0364.23CML08251/47,2140,56,926,519,61/424 sob consulta
K0364.23CML12251/47,2140,756,926,525,951/424 sob consulta
K0364.23CML16251/47,2141,06,926,532,31/424 sob consulta
K0364.23CML20251/47,2141,256,926,538,651/424 sob consulta
K0364.23CML24251/47,2141,56,926,5451/424 sob consulta
K0364.23CML28251/47,2141,756,926,551,351/424 sob consulta
K0364.23CML32251/47,2142,06,926,557,71/424 sob consulta
K0364.23CNL16255/169,5141,07,926,533,35/1638 sob consulta
K0364.23CNL20255/169,5141,257,926,539,655/1638 sob consulta
K0364.23CNL24255/169,5141,57,926,5465/1638 sob consulta
K0364.23CNL28255/169,5141,757,926,552,355/1638 sob consulta
K0364.23CNL32255/169,5142,07,926,558,75/1638 sob consulta
K0364.31COL16333/811,5191,08,834,634,23/854 sob consulta
K0364.31COL20333/811,5191,258,834,640,553/854 sob consulta
K0364.31COL24333/811,5191,58,834,646,93/854 sob consulta
K0364.31COL28333/811,5191,758,834,653,253/854 sob consulta
K0364.31COL32333/811,5192,08,834,659,63/854 sob consulta
K0364.31CUL16337/1613191,09,734,635,17/1674 sob consulta
K0364.31CUL20337/1613191,259,734,641,457/1674 sob consulta
K0364.31CUL24337/1613191,59,734,647,87/1674 sob consulta
K0364.31CUL28337/1613191,759,734,654,157/1674 sob consulta
K0364.31CUL32337/1613192,09,734,660,57/1674 sob consulta
K0364.31CUL36337/1613192,59,734,673,27/1674 sob consulta
K0364.31CUL40337/1613193,09,734,685,97/1674 sob consulta
K0364.31CPL16331/215191,01034,635,41/296 sob consulta
K0364.31CPL20331/215191,251034,641,751/296 sob consulta
K0364.31CPL24331/215191,51034,648,11/296 sob consulta
K0364.31CPL28331/215191,751034,654,451/296 sob consulta
K0364.31CPL32331/215192,01034,660,81/296 sob consulta
K0364.31CPL36331/215192,51034,673,51/296 sob consulta
K0364.31CPL40331/215193,01034,686,21/296 sob consulta
K0364.31CQL16335/819201,013,334,638,75/8150 sob consulta
K0364.31CQL20335/819201,2513,334,645,055/8150 sob consulta
K0364.31CQL24335/819201,513,334,651,45/8150 sob consulta
K0364.31CQL28335/819201,7513,334,657,755/8150 sob consulta
K0364.31CQL32335/819202,013,334,664,15/8150 sob consulta
K0364.31CQL36335/819202,513,334,676,85/8150 sob consulta
K0364.31CQL40335/819203,013,334,689,55/8150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33