Grupos de mercadorias
Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste
K2075_PB

Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manivela de aço inoxidável 1.4308.
Cabo cilíndrico termoplástico e de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Manivela com superfície sem tratamento.
Termoplástico cinza escuro.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2075_PB Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste 157 kB

Desenhos

Manivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Versão 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADAces.PreçoEncomendar
K2075.3110furo de ajustesem furo transversal80241016-71,149,12213,4-100 sob consulta
K2075.3212furo de ajustesem furo transversal100281220-87,461,42616-124 sob consulta
K2075.3314furo de ajustesem furo transversal125301426-110,582,52815,8-153 sob consulta
K2075.3417furo de ajustesem furo transversal160341726-114,582,53219,6-190 sob consulta
K2075.31106furo de ajustecom furo transversal80241016M671,149,12213,47,5100 sob consulta
K2075.32126furo de ajustecom furo transversal100281220M687,461,426167,5124 sob consulta
K2075.33146furo de ajustecom furo transversal125301426M6110,582,52815,87,5153 sob consulta
K2075.34176furo de ajustecom furo transversal160341726M6114,582,53219,67,5190 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33