Grupos de mercancía
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior - inch
K2041_L inch

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La empuñadura de mariposa Miniwing se distingue por su forma constructiva ergonómica y compacta.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Acero inoxidable 1.4308 (conforme con AISI 304) o 1.4404 (conforme con AISI 316L).

Versión:Pulido o tratado con chorro.Indicación:La rosca M5 es compatible con la arandela de junta y apoyo Hygienic USIT® K1491.Accesorios:

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® K1491 para superficies de atornillado.

Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2041_L inch Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior - inch 167 kB

Planos

Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior - inch

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaLlave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
ABD

D2HH1H2LCADAcc.PrecioPedir
K2041.628AE12X10L1.4308pulido28138-3211,8152,2513,2510 A petición
K2041.628AE12X20L1.4308pulido28138-3211,8152,2513,2520 A petición
K2041.628A112X10L1.4308pulido281310-3211,8152,2513,2510 A petición
K2041.628A112X20L1.4308pulido281310-3211,8152,2513,2520 A petición
K2041.628A212X20L1.4308pulido28131/4-2011,8152,2513,2520 A petición
K2041.628A212X30L1.4308pulido28131/4-2011,8152,2513,2530 A petición
K2041.628A312X20L1.4308pulido28135/16-1811,8152,2513,2520 A petición
K2041.628A312X40L1.4308pulido28135/16-1811,8152,2513,2540 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Uruguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33