Grupos de mercancía
Soporte de monitor con brida giratoria
K1510

Soporte de monitor con brida giratoria

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.
Versión:Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Indicación:Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Para monitores/aparatos de mando de hasta 25 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para la fijación de tubos redondos de Ø30 mm.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1510 Soporte de monitor con brida giratoria 314 kB

Planos

Soporte de monitor con brida giratoria

Selección/filtro de artículos

ReferenciaImagenVersión 1CADAcc.PrecioPedir
K1510.3001con brida giratoria A petición
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
Uruguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33