Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción flotante de acero
K2188

Dispositivos de sujeción flotante de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mordazas de acero.
Tope final de aluminio.
Versión:Cuerpo base bruñido negro.
Mordazas nitrocarburadas y bruñidas en negro.
Tope final anodizado negro.
Indicación:El dispositivo de sujeción flotante sirve para sujetar y sostener determinados puntos de sujeción sobresalientes de los componentes. Impide vibraciones y la comba durante el mecanizado.Modo de accionamiento:1. Presione el dispositivo de sujeción flotante hacia abajo.
2. Gire hacia dentro la mordaza hasta llegar al tope. Ahora, la mordaza flotante del dispositivo de sujeción flotante debe estar en contacto con la cara inferior de la pieza de trabajo.
3. Apretar el dispositivo de sujeción flotante con la tuerca hexagonal con el ancho de llave (respetando los momentos de torsión mín. y máx.). En el proceso de sujeción, la pieza de trabajo se inmoviliza por apriete y se sostiene al mismo tiempo.
4. Para soltar, realizar la misma operación pero en orden inverso.
Montaje:Ajuste el rango de altura y el de basculación y fije el dispositivo de sujeción flotante con el taladro (D1) al soporte.
Al ajustar la altura, dejar una holgura amplia hacia arriba.
Forma B:
Para aplicaciones de sujeción especiales se puede modificar o sustituir la mordaza de sujeción estándar.
Indicación sobre el dibujo:
1) Mordaza de sujeción sustituible
2) Tornillo de cabeza cilíndrica M6 ISO 4762
3) Interfaz de fijación para mordaza de sujeción
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2188 Dispositivos de sujeción flotante de acero 149 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción flotante de acero

Dispositivos de sujeción flotante de acero forma A

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción flotante de acero forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
ABB1B2B3B4D
Para tornillo
D1H
mín.
H
máx.
H1H2H3H4H5Carrera
S
CADAcc.PrecioPedir
K2188.060808AMordazas de sujeción fijas483122,5147,58,5M68,460682130101078 A petición
K2188.081012AMordazas de sujeción fijas5536,52616,598,5M810,57080243511,5129,312 A petición
ReferenciaFormaModelo
de forma
LMCarrera máx.
de sujeción
Par de apriete min.Par de apriete máx.Fuerza
de sujeción
N
SWCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K2188.060808AMordazas de sujeción fijas6414,688103000103000 A petición
K2188.081012AMordazas de sujeción fijas7517,31215205000135000 A petición

Dispositivos de sujeción flotante de acero forma B

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción flotante de acero forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
ABB1B2B3B4D
Para tornillo
D1H
mín.
H
máx.
H1H2H3H4H5Carrera
S
CADAcc.PrecioPedir
K2188.101015B-6543,53119,51018,5M1012,88595324526,514,57,915 A petición
ReferenciaFormaModelo
de forma
LMCarrera máx.
de sujeción
Par de apriete min.Par de apriete máx.Fuerza
de sujeción
N
SWCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K2188.101015B-8821,61525308000178000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Uruguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33