Группы товаров

1.3505 Подшипниковая сталь

назад

1.3505 Шарикоподшипниковая сталь

Номер материала 1.3505
Стандарт США (AISI) 52100
Сокращенное наименование 100Cr6
Прежнее наименование  
Описание Шарикоподшипниковая сталь
Состав
Компоненты сплава [%]
C: 0,93–1,05
Si: 0,15–0,35
Mn: 0,25–0,45
P: ≤ 0,025
S:≤ 0,015
Al: ≤ 0,0500
Cr: 1,35–1,60
Cu: ≤ 0,30
Mo: ≤ 0,10
O: ≤ 0,0015
Плотность [г/см³] 7,9
Предел текучести
Rp0,2 / Re[Н/мм²]
 
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
 
Относительное удлинение при разрыве
A [%]
 
Пригодность к обработке резанием хорошая
Свариваемость непригодна
Термообработка возможна
Прочие характеристики  
Основное применение Миниатюрные шарико-винтовые редукторы, шарики, ролики
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33