|
|
K1092Ручки бугельные |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном. Резьбовая втулка: латунь.Исполнение: цвет черный. Серая крышка.Монтаж:Форма A с обратной стороны. Форма В со стороны обслуживания.По запросу:Другие цвета ручки и крышки.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
|
Номер заказа | Исполнение 1 | Форма | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1092.209406 | со сквозным отверстием | B | 94 | 24 | 21 | 6,5 | 16 | 37 | 30 | 33 | 118 | 14 | 2500 |  | | по запросу | | K1092.211706 | со сквозным отверстием | B | 117 | 28 | 24 | 6,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 15 | 3700 |  | | по запросу | | K1092.211708 | со сквозным отверстием | B | 117 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 145 | 15 | 3700 |  | | по запросу | | K1092.212006 | со сквозным отверстием | B | 120 | 28 | 24 | 6,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 15 | 2900 |  | | по запросу | | K1092.212008 | со сквозным отверстием | B | 120 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 40,5 | 31,5 | 34 | 148 | 15 | 2900 |  | | по запросу | | K1092.213208 | со сквозным отверстием | B | 132 | 28 | 24 | 8,5 | 18 | 43 | 34 | 36,5 | 160 | 15 | 3200 |  | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|