Группы товаров
Ручки бугельные, алюминий, квадратные
K1075

Ручки бугельные, алюминий, квадратные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.Указание для заказа:Болты крепления входят в комплект поставки.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1075 Ручки бугельные, алюминий, квадратные 95 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, квадратные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦветМатериал
основы
ABB1DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1075.055053натуральныйАлюминий5512,28M5406910750 по запросу
K1075.088053натуральныйАлюминий8812,28M54010210750 по запросу
K1075.120053натуральныйАлюминий12012,28M54013410750 по запросу
K1075.180053натуральныйАлюминий18012,28M54019410750 по запросу
K1075.235053натуральныйАлюминий23512,28M54024910750 по запросу
K1075.055051черныйАлюминий5512,28M5406910750 по запросу
K1075.088051черныйАлюминий8812,28M54010210750 по запросу
K1075.120051черныйАлюминий12012,28M54013410750 по запросу
K1075.180051черныйАлюминий18012,28M54019410750 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-14 | > | >>
Бугельные ручки из анодированного полублестящего алюминия, монтаж с обратной стороны

K0195

Бугельные ручки из анодированного полублестящего алюминия, монтаж с обратной стороны

Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон

K0199

Ручки бугельные, алюминия, со скосом с двух сторон

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны

K0202

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны

Бугельные ручки из алюминия, анодированного или с порошковым покрытием, овальный профиль, монтаж с лицевой стороны

K0204

Бугельные ручки из алюминия, анодированного или с порошковым покрытием, овальный профиль, монтаж с лицевой стороны

Дуговые рукоятки, алюминий, овальные, с наружным отверстием

K0204

Дуговые рукоятки, алюминий, овальные, с наружным отверстием

Ручки бугельные, алюминий, овальные, съемные

K0204

Ручки бугельные, алюминий, овальные, съемные

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 20x10, монтаж с обратной стороны

K0205

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 20x10, монтаж с обратной стороны

Ручки бугельные, алюминий, узкие

K0213

Ручки бугельные, алюминий, узкие

Ручки бугельные, алюминий, овальные

K1091

Ручки бугельные, алюминий, овальные

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль Ø 10, монтаж с обратной стороны

K0219

Бугельные ручки из анодированного алюминия, с круглым сечением, изогнутые под углом, круглый профиль Ø 10, монтаж с обратной стороны

<< | < | 1-10 | 11-14 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33