ОписаниеМатериал:Сталь 1.7225. Нержавеющая сталь 1.4305.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.Указание:Сферическая компенсационная шайба позволяет при монтаже обеспечить точность пригонки наклонных опорных поверхностей с углом наклона до 4°. В наклонных положениях D3 > 1° для равномерного прилегания болтов рекомендуется использование еще одной шайбы для центровки шара в качестве подкладки. Верхняя и нижняя часть не распадаются, они зафиксированы.Особенности: