Группы товаров
Винты упорные шариковые без головки с полным шаром, нержавеющая сталь
K0384

Винты упорные шариковые без головки с полным шаром, нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Болт из нержавеющей стали.
Шар из нержавеющей стали, ПФЛ или керамики Si3N4.

Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:

Шариковые упорные винты без головки с полным шаром используются в том случае, если требуется чистая, полированная поверхность зажима. Удлинённое исполнение было разработано специально для применения в качестве "адгезивного соединительного элемента". Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями. Нитрид кремния (Si3N4) как материал отличается сочетанием уникальных свойств. Они включают в себя, например, высокую жёсткость и прочность, выдающуюся износостойкость и хорошую химическую устойчивость.

Указание на чертеже:
Форма A: Шар из высокосортной стали
Форма D: Шар из делрина
Форма E: шар из керамики
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0384 Винты упорные шариковые без головки с полным шаром, нержавеющая сталь 239 kB

Чертежи

Винты упорные шариковые без головки с полным шаром, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDLØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0384.10410AM4102,523,5 по запросу
K0384.10412AM4122,523,5 по запросу
K0384.10416AM4162,523,5 по запросу
K0384.1046AM462,523,5 по запросу
K0384.1048AM482,523,5 по запросу
K0384.10510AM51032,54,5 по запросу
K0384.10512AM51232,54,5 по запросу
K0384.10516AM51632,54,5 по запросу
K0384.10520AM52032,54,5 по запросу
K0384.10525AM52532,54,5 по запросу
K0384.1058AM5832,54,5 по запросу
K0384.10610AM610,8439 по запросу
K0384.10612AM612,8439 по запросу
K0384.10616AM616,8439 по запросу
K0384.10620AM620,8439 по запросу
K0384.10625AM625,8439 по запросу
K0384.10650AM650,8439 по запросу
K0384.10660AM660,8439 по запросу
K0384.10680AM680,8439 по запросу
K0384.10810AM811,25,5410 по запросу
K0384.10812AM813,25,5410 по запросу
K0384.10816AM817,25,5415 по запросу
K0384.10820AM821,25,5415 по запросу
K0384.10825AM826,25,5415 по запросу
K0384.10830AM831,25,5415 по запросу
K0384.10850AM851,25,5415 по запросу
K0384.10860AM861,25,5415 по запросу
K0384.10880AM881,25,5415 по запросу
K0384.11012AM1013,77520 по запросу
K0384.11016AM1017,77520 по запросу
K0384.11020AM1021,77520 по запросу
K0384.11025AM1026,77520 по запросу
K0384.11035AM1036,77520 по запросу
K0384.11216AM12188,5630 по запросу
K0384.11220AM12228,5630 по запросу
K0384.11225AM12278,5630 по запросу
K0384.11230AM12328,5630 по запросу
K0384.11232AM12348,5630 по запросу
K0384.11240AM12428,5630 по запросу
K0384.11620AM1623,312860 по запросу
K0384.11625AM1628,312860 по запросу
K0384.11635AM1638,312860 по запросу
K0384.11650AM1653,312860 по запросу
K0384.30410DM4102,520,3 по запросу
K0384.30412DM4122,520,3 по запросу
K0384.30416DM4162,520,3 по запросу
K0384.3046DM462,520,3 по запросу
K0384.3048DM482,520,3 по запросу
K0384.30510DM51032,50,5 по запросу
K0384.30512DM51232,50,5 по запросу
K0384.30516DM51632,50,5 по запросу
K0384.30520DM52032,50,5 по запросу
K0384.30525DM52532,50,5 по запросу
K0384.3058DM5832,50,5 по запросу
K0384.30610DM610,8430,9 по запросу
K0384.30612DM612,8430,9 по запросу
K0384.30616DM616,8430,9 по запросу
K0384.30620DM620,8430,9 по запросу
K0384.30625DM625,8430,9 по запросу
K0384.30810DM811,25,541,5 по запросу
K0384.30812DM813,25,541,5 по запросу
K0384.30816DM817,25,541,5 по запросу
K0384.30820DM821,25,541,5 по запросу
K0384.30825DM826,25,541,5 по запросу
K0384.30830DM831,25,541,5 по запросу
K0384.80512EM51232,54,5 по запросу
K0384.80520EM52032,54,5 по запросу
K0384.8058EM5832,54,5 по запросу
K0384.80610EM610,8439 по запросу
K0384.80616EM616,8439 по запросу
K0384.80620EM620,8439 по запросу
K0384.80625EM625,8439 по запросу
K0384.80810EM811,25,5410 по запросу
K0384.80812EM813,25,5410 по запросу
K0384.80820EM821,25,5415 по запросу
K0384.80825EM826,25,5415 по запросу
K0384.80830EM831,25,5415 по запросу
K0384.81012EM1013,77520 по запросу
K0384.81016EM1017,77520 по запросу
K0384.81020EM1021,77520 по запросу
K0384.81025EM1026,77520 по запросу
K0384.81035EM1036,77520 по запросу
K0384.81216EM12188,5630 по запросу
K0384.81220EM12228,5630 по запросу
K0384.81230EM12328,5630 по запросу
K0384.81240EM12428,5630 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33