Группы товаров
Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике, нержавеющая сталь
K0384

Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт и шар из нержавеющей стали.Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Шарик с лыской позволяет зажимать, закреплять или подпирать без перекоса неплоскопараллельные поверхности, так как подвижно установленный шарик может поворачиваться на угол до 9°.
Удлиненное исполнение было разработано специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0384 Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике, нержавеющая сталь 227 kB

Чертежи

Шариковые упорные винты без головки с лыской на шарике, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1LØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0384.2046BM41,45,82,523,5 по запросу
K0384.2048BM41,47,82,523,5 по запросу
K0384.20410BM41,49,82,523,5 по запросу
K0384.20412BM41,411,82,523,5 по запросу
K0384.20416BM41,415,82,523,5 по запросу
K0384.2058BM527,632,54,5 по запросу
K0384.20510BM529,632,54,5 по запросу
K0384.20512BM5211,632,54,5 по запросу
K0384.20516BM5215,632,54,5 по запросу
K0384.20520BM5219,632,54,5 по запросу
K0384.20525BM5224,632,54,5 по запросу
K0384.20610BM6310,1439 по запросу
K0384.20612BM6312,1439 по запросу
K0384.20616BM6316,1439 по запросу
K0384.20620BM6320,1439 по запросу
K0384.20625BM6325,1439 по запросу
K0384.20650BM6350,1439 по запросу
K0384.20660BM6360,1439 по запросу
K0384.20680BM6380,1439 по запросу
K0384.20810BM84,110,35,5410 по запросу
K0384.20812BM84,112,35,5410 по запросу
K0384.20816BM84,116,35,5415 по запросу
K0384.20820BM84,120,35,5415 по запросу
K0384.20825BM84,125,35,5415 по запросу
K0384.20830BM84,130,35,5415 по запросу
K0384.20850BM84,150,35,5415 по запросу
K0384.20860BM84,160,35,5415 по запросу
K0384.20880BM84,180,35,5415 по запросу
K0384.21012BM105,612,37520 по запросу
K0384.21016BM105,616,37520 по запросу
K0384.21020BM105,620,37520 по запросу
K0384.21025BM105,625,37520 по запросу
K0384.21035BM105,635,37520 по запросу
K0384.21216BM12716,28,5630 по запросу
K0384.21220BM12720,28,5630 по запросу
K0384.21230BM12730,28,5630 по запросу
K0384.21240BM12740,28,5630 по запросу
K0384.21620BM1610,72012860 по запросу
K0384.21625BM1610,72512860 по запросу
K0384.21635BM1610,73512860 по запросу
K0384.21650BM1610,75012860 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33