K0383Шариковые упорные винты без головки с полным шаром |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Болт из улучшенной стали, класс прочности 10.9. Шар из подшипниковой стали или ПФЛ.Исполнение: Болт черный. Шар закаленный чистый или из делрина.Указание:Шариковые упорные винты без головки используются в том случае, если требуется чистая, отполированная поверхность зажима. Удлиненная конструкция была разработана специально для применения в качестве «адгезивного соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.Указание на чертеже:Форма A: Шар из стали Форма D: Шар из делрина СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Материал компонента | D | L | Ø шар | SW | Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке) | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0383.1046 | A | Подшипниковая сталь | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | по запросу | | K0383.1048 | A | Подшипниковая сталь | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | по запросу | | K0383.10410 | A | Подшипниковая сталь | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | по запросу | | K0383.10412 | A | Подшипниковая сталь | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | по запросу | | K0383.10416 | A | Подшипниковая сталь | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | по запросу | | K0383.1058 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | по запросу | | K0383.10510 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | по запросу | | K0383.10512 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | по запросу | | K0383.10516 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | по запросу | | K0383.10520 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | по запросу | | K0383.10525 | A | Подшипниковая сталь | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | по запросу | | K0383.10610 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | по запросу | | K0383.10612 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | по запросу | | K0383.10616 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | по запросу | | K0383.10620 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | по запросу | | K0383.10625 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | по запросу | | K0383.10650 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 50,8 | 4 | 3 | 9 | | | по запросу | | K0383.10660 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 60,8 | 4 | 3 | 9 | | | по запросу | | K0383.10680 | A | Подшипниковая сталь | M6 | 80,8 | 4 | 3 | 9 | | | по запросу | | K0383.10810 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | по запросу | | K0383.10812 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | по запросу | | K0383.10816 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | по запросу | | K0383.10820 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | по запросу | | K0383.10825 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | по запросу | | K0383.10830 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | по запросу | | K0383.10850 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 51,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | по запросу | | K0383.10860 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 61,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | по запросу | | K0383.10880 | A | Подшипниковая сталь | M8 | 81,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | по запросу | | K0383.11012 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | по запросу | | K0383.11016 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 20 | | | по запросу | | K0383.11020 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 20 | | | по запросу | | K0383.11025 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | по запросу | | K0383.11035 | A | Подшипниковая сталь | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 20 | | | по запросу | | K0383.11216 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | по запросу | | K0383.11220 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 30 | | | по запросу | | K0383.11225 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 27 | 8,5 | 6 | 30 | | | по запросу | | K0383.11230 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | по запросу | | K0383.11232 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 34 | 8,5 | 6 | 30 | | | по запросу | | K0383.11240 | A | Подшипниковая сталь | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 30 | | | по запросу | | K0383.11620 | A | Подшипниковая сталь | M16 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | по запросу | | K0383.11625 | A | Подшипниковая сталь | M16 | 28,3 | 12 | 8 | 60 | | | по запросу | | K0383.11635 | A | Подшипниковая сталь | M16 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | по запросу | | K0383.11650 | A | Подшипниковая сталь | M16 | 53,3 | 12 | 8 | 60 | | | по запросу | | K0383.12030 | A | Подшипниковая сталь | M20 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | | | по запросу | | K0383.12040 | A | Подшипниковая сталь | M20 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | | | по запросу | | K0383.12060 | A | Подшипниковая сталь | M20 | 64,2 | 15 | 10 | 90 | | | по запросу | | K0383.12435 | A | Подшипниковая сталь | M24 | 39,7 | 18 | 12 | 120 | | | по запросу | | K0383.12450 | A | Подшипниковая сталь | M24 | 54,7 | 18 | 12 | 120 | | | по запросу | | K0383.12480 | A | Подшипниковая сталь | M24 | 84,7 | 18 | 12 | 120 | | | по запросу | | K0383.3046 | D | полиацеталь | M4 | 6 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | по запросу | | K0383.3048 | D | полиацеталь | M4 | 8 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | по запросу | | K0383.30410 | D | полиацеталь | M4 | 10 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | по запросу | | K0383.30412 | D | полиацеталь | M4 | 12 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | по запросу | | K0383.30416 | D | полиацеталь | M4 | 16 | 2,5 | 2 | 0,3 | | | по запросу | | K0383.3058 | D | полиацеталь | M5 | 8 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | по запросу | | K0383.30510 | D | полиацеталь | M5 | 10 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | по запросу | | K0383.30512 | D | полиацеталь | M5 | 12 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | по запросу | | K0383.30516 | D | полиацеталь | M5 | 16 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | по запросу | | K0383.30520 | D | полиацеталь | M5 | 20 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | по запросу | | K0383.30525 | D | полиацеталь | M5 | 25 | 3 | 2,5 | 0,5 | | | по запросу | | K0383.30610 | D | полиацеталь | M6 | 10,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | по запросу | | K0383.30612 | D | полиацеталь | M6 | 12,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | по запросу | | K0383.30616 | D | полиацеталь | M6 | 16,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | по запросу | | K0383.30620 | D | полиацеталь | M6 | 20,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | по запросу | | K0383.30625 | D | полиацеталь | M6 | 25,8 | 4 | 3 | 0,9 | | | по запросу | | K0383.30810 | D | полиацеталь | M8 | 11,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | по запросу | | K0383.30812 | D | полиацеталь | M8 | 13,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | по запросу | | K0383.30816 | D | полиацеталь | M8 | 17,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | по запросу | | K0383.30820 | D | полиацеталь | M8 | 21,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | по запросу | | K0383.30825 | D | полиацеталь | M8 | 26,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | по запросу | | K0383.30830 | D | полиацеталь | M8 | 31,2 | 5,5 | 4 | 1,5 | | | по запросу | | K0383.31012 | D | полиацеталь | M10 | 13,7 | 7 | 5 | 2 | | | по запросу | | K0383.31016 | D | полиацеталь | M10 | 17,7 | 7 | 5 | 2 | | | по запросу | | K0383.31020 | D | полиацеталь | M10 | 21,7 | 7 | 5 | 2 | | | по запросу | | K0383.31025 | D | полиацеталь | M10 | 26,7 | 7 | 5 | 2 | | | по запросу | | K0383.31035 | D | полиацеталь | M10 | 36,7 | 7 | 5 | 2 | | | по запросу | | K0383.31216 | D | полиацеталь | M12 | 18 | 8,5 | 6 | 3 | | | по запросу | | K0383.31220 | D | полиацеталь | M12 | 22 | 8,5 | 6 | 3 | | | по запросу | | K0383.31230 | D | полиацеталь | M12 | 32 | 8,5 | 6 | 3 | | | по запросу | | K0383.31240 | D | полиацеталь | M12 | 42 | 8,5 | 6 | 3 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|