K0385Упорные захваты и втулки круглые |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Форма C, F, M из инструментальной стали Форма E, O, P из нержавеющей стали Форма K из пластмассыИсполнение: Форма C, закаленная и вороненая. Форма E, закаленная, Без покрытия. Форма K, цвет белый. Форма O с алмазной поверхностью, сопоставимо с абразивным зерном 100. Форма Р с полиуретановой поверхностью, твердость по Шору 60°. Форма F, закаленная и вороненая. Форма М с рифлением из твердых сплавов, вороненая. Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.
Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с основной частью. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.
Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к основной части. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры: Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036 Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100 Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080 СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
|
|
|
|
|
Номер заказа | Форма | D2 | L3 | C | E | G | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0385.1010 | F | 10 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | по запросу | | K0385.1210 | F | 12 | 10 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | по запросу | | K0385.1212 | F | 12 | 12 | 6 | 4,75 | M5 | | | по запросу | | K0385.1610 | F | 16 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | по запросу | | K0385.2010 | F | 20 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | по запросу | | K0385.2510 | F | 25 | 10 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | по запросу | |
|
Номер заказа | Форма | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | по запросу | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | по запросу | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | по запросу | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | по запросу | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | по запросу | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|