![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com |
|
K0712_BШаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805, форма B |
назад | |
|
Описание товара/фотография продукта |
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Шаровые подпятники являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802. Подходящие стопорные кольца для формы B смотри: предохранительные хомуты для шаровых подпятников.По запросу:Шаровые подпятники из нержавеющей стали.Особенности: ![]() СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF: Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Выбор / фильтр товаров |
Другие товары этой категории |