|
|
K0124Зажимные рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней резьбой,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рукоятка из прецизионного литья 1.4308.
Другие стальные части 1.4305. Исполнение: Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке. Стальные части Без покрытия.По запросу:Другие варианты внутренней pезьбы, длина болта и специальное исполнение. Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | Размер | X | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Число зубьев
| CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0124.104 | электролитически полированный | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | по запросу | | K0124.105 | электролитически полированный | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | по запросу | | K0124.106 | электролитически полированный | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | по запросу | | K0124.206 | электролитически полированный | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | по запросу | | K0124.208 | электролитически полированный | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | по запросу | | K0124.308 | электролитически полированный | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | по запросу | | K0124.310 | электролитически полированный | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | по запросу | | K0124.410 | электролитически полированный | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | по запросу | | K0124.412 | электролитически полированный | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | по запросу | | K0124.512 | электролитически полированный | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | по запросу | | K0124.516 | электролитически полированный | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | по запросу | | K0124.104153 | отпескоструенный | 1 | M4 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | по запросу | | K0124.105153 | отпескоструенный | 1 | M5 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | по запросу | | K0124.106153 | отпескоструенный | 1 | M6 | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 9 | 16 | | | по запросу | | K0124.206153 | отпескоструенный | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | по запросу | | K0124.208153 | отпескоструенный | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 10 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | | | по запросу | | K0124.308153 | отпескоструенный | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | по запросу | | K0124.310153 | отпескоструенный | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | | | по запросу | | K0124.410153 | отпескоструенный | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | по запросу | | K0124.412153 | отпескоструенный | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 17 | 24 | | | по запросу | | K0124.512153 | отпескоструенный | 5 | M12 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | по запросу | | K0124.516153 | отпескоструенный | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 23 | 26 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|