HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGПочтовый ящик 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Тел. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Эл. почта: info@kipp.com · Интернет: www.kipp.com
Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой и защитным колпачком, шелковисто-матовая поверхность чисто оранжевого цвета, резьбовая вставка из нержавеющей стали
K0123

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.
Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с полимерным покрытием
Стальные части Без покрытия.
Указание:Серийная поставка:
оранжевый RAL 2004

Для L ≥ 60 мм длина резьбы составляет 60 мм
По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „H1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Чертежи

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой и защитным колпачком, шелковисто-матовая поверхность чисто оранжевого цвета, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаРазмерЦвет
основы
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0123.92062X152оранжевый чистый RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92062X202оранжевый чистый RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92062X252оранжевый чистый RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92062X302оранжевый чистый RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92062X402оранжевый чистый RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92062X502оранжевый чистый RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92062X602оранжевый чистый RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92082X152оранжевый чистый RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92082X202оранжевый чистый RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92082X252оранжевый чистый RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92082X302оранжевый чистый RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92082X402оранжевый чистый RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92082X502оранжевый чистый RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92082X602оранжевый чистый RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92102X202оранжевый чистый RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92102X252оранжевый чистый RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92102X302оранжевый чистый RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92102X402оранжевый чистый RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92102X502оранжевый чистый RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.92102X602оранжевый чистый RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 по запросу
K0123.93082X203оранжевый чистый RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93082X253оранжевый чистый RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93082X303оранжевый чистый RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93082X403оранжевый чистый RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93082X503оранжевый чистый RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93082X603оранжевый чистый RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93102X203оранжевый чистый RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93102X253оранжевый чистый RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93102X303оранжевый чистый RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93102X403оранжевый чистый RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93102X503оранжевый чистый RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 по запросу
K0123.93102X603оранжевый чистый RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с внутренней резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги из стали, с наружной резьбой, рубиново-красного цвета, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0752

Зажимные рычаги, сталь, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

K0122

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

K1659

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>