Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K1078Ручки чашечные, пластмасса |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт (ABS).Исполнение: чёрный.Указание:Эту ручку можно использовать при толщине стенки от 1,5 до 2 мм. Зажимное усилие для стали и жестяных корпусов составляет 750 Н на пару.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 2 | A1 | B1 | H | L1 | T | Монтажное отверстие | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1078.1871 | вставной | 164 | 54 | 79 | 187 | 22 | 171 x 73 | 375 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|