Группы товаров
Ручки бугельные, алюминий, квадратные
K1075

Ручки бугельные, алюминий, квадратные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.Указание для заказа:Болты крепления входят в комплект поставки.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1075 Ручки бугельные, алюминий, квадратные 95 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, квадратные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦветМатериал
основы
ABB1DHLTДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1075.055053натуральныйАлюминий5512,28M5406910750 по запросу
K1075.088053натуральныйАлюминий8812,28M54010210750 по запросу
K1075.120053натуральныйАлюминий12012,28M54013410750 по запросу
K1075.180053натуральныйАлюминий18012,28M54019410750 по запросу
K1075.235053натуральныйАлюминий23512,28M54024910750 по запросу
K1075.055051черныйАлюминий5512,28M5406910750 по запросу
K1075.088051черныйАлюминий8812,28M54010210750 по запросу
K1075.120051черныйАлюминий12012,28M54013410750 по запросу
K1075.180051черныйАлюминий18012,28M54019410750 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33