K0782Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Плечо ручки из нержавеющей стали 1.4308.
Соединительная трубка из углепластика (CFK). Исполнение: Плечо ручки, полированное. Соединительная трубка из углепластика покрыта бесцветным лаком.Указание:Для закрепления трубчатых ручек применяются болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали DIN EN ISO 4017.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0782.250251 | 250 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 266 | 190 | 3,5 | 1000 | | | по запросу | | K0782.300251 | 300 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 316 | 240 | 3,5 | 1000 | | | по запросу | | K0782.350251 | 350 | 43 | 14,5 | 6,6 | 25 | 65,5 | 52,5 | 366 | 290 | 3,5 | 1000 | | | по запросу | | K0782.350351 | 350 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 371 | 270 | 4,5 | 1000 | | | по запросу | | K0782.400351 | 400 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 421 | 320 | 4,5 | 1000 | | | по запросу | | K0782.450351 | 450 | 57,7 | 18,6 | 6,6 | 35 | 85,5 | 67,5 | 471 | 370 | 4,5 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|