K0241Ручки бугельные откидные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Держатель и ручка термопласт, усиленный стеклянными шариками. Оси и возвратные пружины с нержавеющей стали.Исполнение: матово-чёрный.Указание:Ручки бугельные откидные имеют обратное пружинение. Навинчиваются на стенку корпуса. Чёрные оцинкованные болты с потайной головкой, обработанные гальваническим способом, с крестообразным шлицем M6×30 по DIN 965, а также соответствующие подкладочные шайбы и гайки входят в комплект поставки.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0241.080181 | 80 | 77 | M6 | 71 | 154 | 300 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|