Трубчатые ручки из алюминия или нержавеющей стали
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
Ручки с запорным устройством, сталь
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
K0198_AРучки бугельные, нержавеющая сталь, со скосом с двух сторон,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Литая нержавеющая сталь 1.4308.
Крепёжный материал 1.4301.Исполнение: обработка с матовым электрополированием.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | A | B | D | H | H1 | L | S | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0198.140081 | A | 140 | 25 | M8x30 | 45 | 12 | 170 | 28 | 15 | 1000 | | | по запросу | | K0198.180101 | A | 180 | 32 | M10x40 | 58 | 15 | 218 | 36 | 18 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|