K0197Ручки бугельные, пластмасса, наклонно расположенные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Ручка термопласт, усиленный стеклянными шариками. Втулка резьбовая, латунь.Исполнение: Цвет: черно-серый или светло-серый.Указание:Наклонная массивная рукоятка из полиамида. Труба и основание рукоятки - это одно целое. Благодаря скошенным опорным поверхностям, монтаж возможен также при стесненных условиях например в углах.Монтаж:С обратной стороны.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | A | B | D | H | L | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0197.140061 | чёрно-серый RAL 7021 | 140 | 37 | M6 | 60 | 155 | 1000 | | | по запросу | | K0197.140062 | светло-серый RAL 7035 | 140 | 37 | M6 | 60 | 155 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|