K0192_AРучки дуговые, форма A, без чехла |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: матово-чёрный.Указание:Эргономичные и функциональные дуговые ручки с термостойкостью от -50 °C до +130 °C.
Поставка включает чёрные винты с цилиндрической головкой DIN 912, оцинкованные гайки DIN 934 и шайбы DIN 125, а также колпачки. Конструкции K0192.110006 и K0192.112006 поставляются без колпачков.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Исполнение | A | B | B1 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | M | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0192.110006 | A | без колпачка | 100 | 27 | 22 | 7 | 11 | 38 | 29 | 5 | 130 | 79 | M6x25 | 600 | | | по запросу | | K0192.112006 | A | без колпачка | 120 | 29 | 23 | 7 | 11 | 38 | 29 | 8 | 150 | 91 | M6x25 | 600 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|