Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон
K0191

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: матово-чёрный RAL 7021 или оранжевый.Указание:Размер "А" действителен после монтажа рукоятки. В не смонтированном состоянии эта величина меньше на 2 мм из за напряжения изгиба.Монтаж:Со стороны обслуживания.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0191 Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон 134 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон, под винты с цилиндрической головкой

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, круглые со скосом с двух сторон, под винты с цилиндрической головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
ABCDHLL1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0191.1120081Aчёрно-серый RAL 7021120268942138961000 по запросу
K0191.1140081Aчёрно-серый RAL 70211402689421581161000 по запросу
K0191.1160081Aчёрно-серый RAL 70211602899451781361000 по запросу
K0191.1120082Aоранжевый120268942138961000 по запросу
K0191.1140082Aоранжевый1402689421581161000 по запросу
K0191.1160082Aоранжевый1602899451781361000 по запросу

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, со скосом с двух сторон, под винты с потайной головкой

подробнее

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, узкие, со скосом с двух сторон, под винты с потайной головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
ABCDHLL1Допустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0191.2120061Bчёрно-серый RAL 70211202686,642138961000 по запросу
K0191.2140061Bчёрно-серый RAL 70211402686,6421581161000 по запросу
K0191.2160061Bчёрно-серый RAL 70211602896,6451781361000 по запросу
K0191.2120062Bоранжевый1202686,642138961000 по запросу
K0191.2140062Bоранжевый1402686,6421581161000 по запросу
K0191.2160062Bоранжевый1602896,6451781361000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33