Группы товаров
Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с одной стороны
K0187

Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с одной стороны

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, чёрный.
Втулка, оцинкованная латунь или сталь.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0187 Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с одной стороны 238 kB

Чертежи

Ручки бугельные, пластмасса, круглые со скосом с одной стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0187.101Латунь14025M857170300 по запросу
K0187.201Сталь14025M857170300 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33