K0130Ручки профильные, алюминий, с торцевыми заглушками |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Алюминиевый профиль EN AW-6060. Концевые колпачки, термопласт, черный.Исполнение: Профиль алюминий матовый анодированный.Указание:Ручки профильные используются также для раздвижных дверей и технических установок. Кроме того, и эти ручки подходят для защиты кромок.Монтаж:С обратной стороны.Указание на чертеже:1) центральное резьбовое отверстие только при L ≥ 400 мм Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Цвет основы | A | D | H | L | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0130.1501 | натуральный цвет анодированный | 110 | M8 | 61,5 | 150 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.2001 | натуральный цвет анодированный | 160 | M8 | 61,5 | 200 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.2501 | натуральный цвет анодированный | 210 | M8 | 61,5 | 250 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.3001 | натуральный цвет анодированный | 260 | M8 | 61,5 | 300 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.3501 | натуральный цвет анодированный | 310 | M8 | 61,5 | 350 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.4001 | натуральный цвет анодированный | 360 | M8 | 61,5 | 400 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.1502 | чёрный анодированный | 110 | M8 | 61,5 | 150 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.2002 | чёрный анодированный | 160 | M8 | 61,5 | 200 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.2502 | чёрный анодированный | 210 | M8 | 61,5 | 250 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.3002 | чёрный анодированный | 260 | M8 | 61,5 | 300 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.3502 | чёрный анодированный | 310 | M8 | 61,5 | 350 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.4002 | чёрный анодированный | 360 | M8 | 61,5 | 400 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.5002 | чёрный анодированный | 460 | M8 | 61,5 | 500 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | | K0130.6002 | чёрный анодированный | 560 | M8 | 61,5 | 600 | 66,5 | 1000 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|