|
ОписаниеОписание продукта:Эргономичная форма чашечных ручек оптимально подходит для устройств и корпуса. Монтаж выполняется путем вдавливания и зажима в монтажном отверстии. Материал:Термопласт (ABS).Исполнение: чёрный.Указание:Данную ручку можно использовать при толщине стенки корпуса от 0,75 до 1,5 мм. Зажимное усилие для стальных и жестяных корпусов составляет 750 Н на каждую пару.
Для K1077.1101 выполняется поставка, в которую входят пружинные зажимы для монтажа на внутренней стенке корпуса.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|