K0239_AРучки откидные профильные, форма А |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Чашка и ручка из алюминиевого профиля. Колпачки из полиамида. Форма А, крепление при помощи резинового профиля.Исполнение: Чашка и ручка обработанные, лощёные, лощёная, чёрного цвета или натуральный цвет анодированный. Профильная резина чёрного цвета. Болты крепления оцинкованы.Указание:Профильные откидные ручки формы А можно установить без винтового крепления для пластин толщиной 1-2,5 мм при помощи 2 профилей из мягкого пластика.
Два поперечных паза для болтов M4 позволяют осуществлять соединение с корпусом и могут понадобиться при монтаже дополнительных деталей.Монтаж:После установки нижнего резинового профиля необходимо нажать на оба боковых каппа на чашке. Теперь рукоятка помещается под 45 ° над нижним краем монтажного отверстия и затем удерживается стенкой корпуса. В зависимости о типа конструкции второй резиновый профиль устанавливается в верхний паз или осуществляется крепление при помощи двух болтов с потайной головкой.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|