K0243_BРучки чашечные, нержавеющая сталь, откидные, четырехгранные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4301. Исполнение: зеркальный блеск электрополированный.Указание:Откидные ручки из высококачественной стали с малой монтажной глубиной. Для опорных и монтажных плат или для выдвижных ящиков. С возвратной пружиной. После действия самостоятельно возвращается в исходное положение.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Форма | Исполнение 2 | H | L | L1 | T | Допустимая нагрузка Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0243.2075058 | B | привинчиваемый | 58 | 63 | 75 | 9 | 200 | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|