K0234Ручки профильные, алюминий |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Профиль алюминий EN AW-6060.Исполнение: Профиль алюминий матовый анодированный.Указание:Профильные ручки доступны с внутренней резьбой M6 или со сквозным отверстием для винтов M5 с потайной головкой для монтажа на боковой поверхности.Монтаж:Форма A с обратной стороны. Форма В со стороны обслуживания.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|