K0781Ручки трубчатые, углепластик, с основанием из нержавеющей стали |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Плечо ручки из нержавеющей стали 1.4308.
Соединительная трубка из углепластика (CFK). Исполнение: Плечо ручки, полированное. Соединительная трубка из углепластика покрыта бесцветным лаком.Указание:Для закрепления трубчатых ручек применяются винты с цилиндрической головкой из нержавеющей стали DIN EN ISO 4762.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|