Группы товаров
Ручки бугельные, алюминий, овальные, съемные
K0204

Ручки бугельные, алюминий, овальные, съемные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Бугельная ручка, овальная, алюминиевая, EN AW-6060.
Установочный штифт, сталь.
Плоская заглушка, сталь.
Исполнение: Рукоятка дуговая с черным порошковым покрытием.
Установочный штифт вороненый.
Плоская заглушка вороненая.
Указание:Дуговые рукоятки закрепляются на ответной детали посредством системы штепсельных соединений.
Демонтаж выполняется в ненагруженном состоянии.
Применение:Установите дуговую рукоятку в отверстие, пока ручка не упрется в плоскую заглушку.
Заблокируйте параллельным подъемом ручки.
Ручку можно нагружать только вертикально вверх.
Отсоединение осуществляется в обратной последовательности.
Монтаж:Для крепления плоской заглушки на ответной детали необходимо провести подготовительные работы.
Смотри чертеж «Указания по монтажу».
Указание на чертеже:
1) положение разблокировано
2) положение заблокировано

S = вставить
E = вставить в паз
A = поднять
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0204 Ручки бугельные, алюминий, овальные, съемные 292 kB

Чертежи

Ручки бугельные, алюминий, овальные, съемные
Ручки бугельные, алюминий, овальные, съемные
Ручки бугельные, алюминий, овальные, съемные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2BB1B2DD1HH1LДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0204.10012001100247351321M5x16125881351000 по запросу
K0204.11212001112247351321M5x16125881471000 по запросу
K0204.11214001112268401525M5x16146381521000 по запросу
K0204.12012001120247351321M5x16125881551000 по запросу
K0204.12014001120268401725M5x16146381601000 по запросу
K0204.12812001128247351321M5x16125881631000 по запросу
K0204.12814001128268401725M5x16146381681000 по запросу
K0204.16012001160247351321M5x16125881951000 по запросу
K0204.16014001160268401725M5x16146382001000 по запросу
K0204.18014001180268401725M5x16146382201000 по запросу
K0204.19214001192268401725M5x16146382321000 по запросу
K0204.35014001350268401725M5x16146383901000 по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33