HEINRICH KIPP WERK использует файлы cookie для лучшей организации и непрерывной оптимизации веб-сайта. Оставаясь на веб-сайте, вы выражаете свое согласие на использование файлов cookie. В декларации о защите данных представлена подробная информация о файлах cookie. Согласен
Группы товаров
Ручки грибковые с внутренней резьбой
K1286

Ручки грибковые с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31.
Сталь или нержавеющая сталь.
Исполнение: Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.
Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.
Указание:У варианта исполнения К1286.104 втулка выполнена из латуни.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1286 Ручки грибковые с внутренней резьбой 122 kB

Чертежи

Ручки грибковые с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
РазмерD

D1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1286.104Латунь1M4211221106 по запросу
K1286.105Автоматная сталь1M5211221107,5 по запросу
K1286.206Автоматная сталь2M6251425129 по запросу
K1286.308Автоматная сталь3M83318331612 по запросу
K1286.1104Нержавеющая сталь1M4211221106 по запросу
K1286.1105Нержавеющая сталь1M5211221107,5 по запросу
K1286.1206Нержавеющая сталь2M6251425129 по запросу
K1286.1308Нержавеющая сталь3M83318331612 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33