Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0181 T-образные рукоятки 197 kB

Чертежи (общий обзор)

T-образные рукоятки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаABDD3HH1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0181.17006K7022M619,638,820,2-12 по запросу
K0181.17008K7022M819,638,820,2-14 по запросу
K0181.17010K7022M1019,638,820,2-14 по запросу
K0181.18008K8025M822,34423-14 по запросу
K0181.18010K8025M1022,34423-22 по запросу
K0181.19010K9028M102549,626-22 по запросу
K0181.19012K9028M122549,626-21 по запросу
K0181.27006X18L7022M619,638,820,218- по запросу
K0181.27008X24L7022M819,638,820,224- по запросу
K0181.28010X20L8025M1022,3442320- по запросу
K0181.28010X30L8025M1022,3442330- по запросу
K0181.29010X30L9028M102549,62630- по запросу
K0181.29012X24L9028M122549,62624- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33