HEINRICH KIPP WERK использует файлы cookie для лучшей организации и непрерывной оптимизации веб-сайта. Оставаясь на веб-сайте, вы выражаете свое согласие на использование файлов cookie. В декларации о защите данных представлена подробная информация о файлах cookie. Согласен
Группы товаров
Барашки «Мини-барашек» из биополимера
K0274

Барашки «Мини-барашек» из биополимера

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Биополимер, цвет бука.
Втулка из латуни или резьбовая шпилька из стали 5.8.
Исполнение: Резьбовой болт оцинкованный и с синим пассивированием.
Цвет натурального бука с волокнами или черно-серый цвет.
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Бережное отношение к ограниченным запасы природных ресурсов
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии.
Особенности:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Предназначено для наружного применения (биологически не разлагается).
Хорошая стойкость по отношению к сильным кислотам и щелочам.
Кратковременная стойкость к спиртам, топливу, минеральным маслам, консистентным смазкам.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0274 Барашки «Мини-барашек» из биополимера 163 kB
 Техническое описание NATURE grip 187 kB

Чертежи (общий обзор)

Барашки «Мини-барашек» из биополимера

Барашки «Мини-барашек» из биополимера, с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Барашки «Мини-барашек» из биополимера, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
D

ABHTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0274.1000490Kчёрно-серый RAL 7021M42813156 по запросу
K0274.10004143KБук натуральныйM42813156 по запросу
K0274.1000590Kчёрно-серый RAL 7021M52813157,5 по запросу
K0274.10005143KБук натуральныйM52813157,5 по запросу
K0274.1000690Kчёрно-серый RAL 7021M62813159 по запросу
K0274.10006143KБук натуральныйM62813159 по запросу

Барашки «Мини-барашек» из биополимера, с наружной резьбой

подробнее

Чертежи

Барашки «Мини-барашек» из биополимера, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
ABD

HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0274.1000490X8Lчёрно-серый RAL 70212813M4158 по запросу
K0274.10004143X8LБук натуральный2813M4158 по запросу
K0274.1000590X15Lчёрно-серый RAL 70212813M51515 по запросу
K0274.10005143X15LБук натуральный2813M51515 по запросу
K0274.1000690X15Lчёрно-серый RAL 70212813M61515 по запросу
K0274.10006143X15LБук натуральный2813M61515 по запросу
K0274.1000890X20Lчёрно-серый RAL 70212813M81520 по запросу
K0274.10008143X20LБук натуральный2813M81520 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33