Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез
K0792

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4542
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.
Исполнение: Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Стопорные шариковые пальцы обладают высокой прочностью на срез и снабжены маркировочным пояском.
Преимущества:Повышенная нагрузочная способность по сравнению со стандартными пальцами со стопорными шариками.
Палец из нержавеющей стали 1.4542 закален, отличается высокой прочностью на срез и исключительной стойкостью к нагрузкам.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0792 Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез 261 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы с пластмассовой ручкой, с высоким пределом прочности на срез

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
компонента
BDD1D2D3LL1L2L3L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0792.012605010чёрно-серый RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9524 по запросу
K0792.012605015чёрно-серый RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9524 по запросу
K0792.012605020чёрно-серый RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9524 по запросу
K0792.012605025чёрно-серый RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9524 по запросу
K0792.012605030чёрно-серый RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9524 по запросу
K0792.012606010чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8635 по запросу
K0792.012606015чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8635 по запросу
K0792.012606020чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8635 по запросу
K0792.012606025чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8635 по запросу
K0792.012606030чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8635 по запросу
K0792.012606035чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8635 по запросу
K0792.012606040чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8635 по запросу
K0792.012606045чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8635 по запросу
K0792.012606050чёрно-серый RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8635 по запросу
K0792.013308020чёрно-серый RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8863 по запросу
K0792.013308025чёрно-серый RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8863 по запросу
K0792.013308030чёрно-серый RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8863 по запросу
K0792.013308035чёрно-серый RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8863 по запросу
K0792.013308040чёрно-серый RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8863 по запросу
K0792.013308045чёрно-серый RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8863 по запросу
K0792.013308050чёрно-серый RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8863 по запросу
K0792.013310020чёрно-серый RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,910100 по запросу
K0792.013310025чёрно-серый RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,910100 по запросу
K0792.013310030чёрно-серый RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,910100 по запросу
K0792.013310035чёрно-серый RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,910100 по запросу
K0792.013310040чёрно-серый RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,910100 по запросу
K0792.013310045чёрно-серый RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,910100 по запросу
K0792.013310050чёрно-серый RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,910100 по запросу
K0792.013310060чёрно-серый RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,910100 по запросу
K0792.014612025чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,912144 по запросу
K0792.014612030чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,912144 по запросу
K0792.014612035чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,912144 по запросу
K0792.014612040чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,912144 по запросу
K0792.014612045чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,912144 по запросу
K0792.014612050чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,912144 по запросу
K0792.014612060чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,912144 по запросу
K0792.014612070чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,912144 по запросу
K0792.014612080чёрно-серый RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,912144 по запросу
K0792.014616030чёрно-серый RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116257 по запросу
K0792.014616035чёрно-серый RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116257 по запросу
K0792.014616040чёрно-серый RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116257 по запросу
K0792.014616045чёрно-серый RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116257 по запросу
K0792.014616050чёрно-серый RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116257 по запросу
K0792.014616060чёрно-серый RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116257 по запросу
K0792.014616070чёрно-серый RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116257 по запросу
K0792.014616080чёрно-серый RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116257 по запросу
K0792.01842605010ярко-красный RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 по запросу
K0792.01842605015ярко-красный RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 по запросу
K0792.01842605020ярко-красный RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 по запросу
K0792.01842605025ярко-красный RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 по запросу
K0792.01842605030ярко-красный RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 по запросу
K0792.01842606010ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 по запросу
K0792.01842606015ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 по запросу
K0792.01842606020ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 по запросу
K0792.01842606025ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 по запросу
K0792.01842606030ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 по запросу
K0792.01842606035ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 по запросу
K0792.01842606040ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 по запросу
K0792.01842606045ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 по запросу
K0792.01842606050ярко-красный RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 по запросу
K0792.01843308020ярко-красный RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 по запросу
K0792.01843308025ярко-красный RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 по запросу
K0792.01843308030ярко-красный RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 по запросу
K0792.01843308035ярко-красный RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 по запросу
K0792.01843308040ярко-красный RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 по запросу
K0792.01843308045ярко-красный RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 по запросу
K0792.01843308050ярко-красный RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 по запросу
K0792.01843310020ярко-красный RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 по запросу
K0792.01843310025ярко-красный RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 по запросу
K0792.01843310030ярко-красный RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 по запросу
K0792.01843310035ярко-красный RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 по запросу
K0792.01843310040ярко-красный RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 по запросу
K0792.01843310045ярко-красный RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 по запросу
K0792.01843310050ярко-красный RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 по запросу
K0792.01843310060ярко-красный RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 по запросу
K0792.01844612025ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 по запросу
K0792.01844612030ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 по запросу
K0792.01844612035ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 по запросу
K0792.01844612040ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 по запросу
K0792.01844612045ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 по запросу
K0792.01844612050ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 по запросу
K0792.01844612060ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 по запросу
K0792.01844612070ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 по запросу
K0792.01844612080ярко-красный RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 по запросу
K0792.01844616030ярко-красный RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 по запросу
K0792.01844616035ярко-красный RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 по запросу
K0792.01844616040ярко-красный RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 по запросу
K0792.01844616045ярко-красный RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 по запросу
K0792.01844616050ярко-красный RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 по запросу
K0792.01844616060ярко-красный RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 по запросу
K0792.01844616070ярко-красный RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 по запросу
K0792.01844616080ярко-красный RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-51 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-51 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33