Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус и запорный кулачок из латуни, цинкового сплава или нержавеющей стали 1.4401.
Шарики и пружины из нержавеющей стали.

Исполнение: Латунь и цинковый сплав, хромированные.
Нержавеющая сталь c пескоструйной обработкой.
Шарики и пружины из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Быстродействующий зажим для универсального применения, например, для закрывания дверей, крышек, заслонок и схожих предметов. Двухшариковая защелка состоит из втулки и сопряженной детали, так называемого запорного кулачка, сцепленного с втулкой. Запорный кулачок можно вжать во втулку сбоку или спереди. Давление сцепления можно регулировать.Указание на чертеже:
1) Утопление согласно DIN 74-A
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0583 Двухшариковая защелка 192 kB

Чертежи

Двухшариковая защелка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Вид
стали
Поверхность
корпуса
AA1BB1B2DHH1H2H3H4LL1Удерживающая
сила ок. N
УпругостьCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0583.50Латунь-хромированный40208,87,910,83,810,6211,22134929,535±5Стандартная по запросу
K0583.60Латунь-хромированный502411913,54,813,22,413,52,215,9603630±7Стандартная по запросу
K0583.70Латунь-хромированный58301312164,8152,415,72,218,568,44025±5Стандартная по запросу
K0583.322нержавеющая сталь1.4401отпескоструенный251188103,2928,5211,532188Стандартная по запросу
K0583.432нержавеющая сталь1.4401отпескоструенный351687,510,53,2102,5112,513,5432513Стандартная по запросу
K0583.502нержавеющая сталь1.4401отпескоструенный402010912,94,212,22,913,22,915,9503018Стандартная по запросу
K0583.702нержавеющая сталь1.4401отпескоструенный60301310,5174,217419423704238Стандартная по запросу
K0583.430цинк-ХРОМИРОВАННЫЙ351687,510,53,2102,5112,513,5432513Стандартная по запросу
K0583.500цинк-ХРОМИРОВАННЫЙ402010912,94,212,22,913,22,915,9503018Стандартная по запросу
K0583.700цинк-ХРОМИРОВАННЫЙ60301310,5174,217419423704238Стандартная по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33