Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
K0343

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665Указание на чертеже:
Форма G: без контргайки
Форма H: с контргайкой

1) Упорный штифт с ввёртывающимся диском
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0343 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой 293 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0343.1903GСтальЗакаленный3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  по запросу
K0343.1004GСтальЗакаленный4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  по запросу
K0343.1105GСтальЗакаленный5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  по запросу
K0343.1206GСтальЗакаленный6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  по запросу
K0343.1308GСтальЗакаленный8M16x1,53368362482,31535K0344.93  по запросу
K0343.1410GСтальЗакаленный10M20x1,533744024102,81534K0344.94  по запросу
K0343.1412GСтальЗакаленный12M20x1,533784224122,81539K0344.94  по запросу
K0343.1516GСтальЗакаленный16M24x240965030163,22046K0344.95  по запросу
K0343.01903Gнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  по запросу
K0343.01004Gнержавеющая стальЗакаленный4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  по запросу
K0343.01105Gнержавеющая стальЗакаленный5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  по запросу
K0343.01206Gнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  по запросу
K0343.01308Gнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53368362482,31535K0344.93  по запросу
K0343.01410Gнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533744024102,81534K0344.94  по запросу
K0343.01412Gнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,533784224122,81539K0344.94  по запросу
K0343.01516Gнержавеющая стальЗакаленный16M24x240965030163,22046K0344.95  по запросу
K0343.11903Gнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  по запросу
K0343.11004Gнержавеющая стальнезакалённый4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  по запросу
K0343.11105Gнержавеющая стальнезакалённый5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  по запросу
K0343.11206Gнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  по запросу
K0343.11308Gнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53368362482,31535K0344.93  по запросу
K0343.11410Gнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533744024102,81534K0344.94  по запросу
K0343.11412Gнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,533784224122,81539K0344.94  по запросу
K0343.11516Gнержавеющая стальнезакалённый16M24x240965030163,22046K0344.95  по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0343.2903HСтальЗакаленный3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0343.2004HСтальЗакаленный4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  по запросу
K0343.2105HСтальЗакаленный5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  по запросу
K0343.2206HСтальЗакаленный6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  по запросу
K0343.2308HСтальЗакаленный8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  по запросу
K0343.2410HСтальЗакаленный10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  по запросу
K0343.2412HСтальЗакаленный12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  по запросу
K0343.2516HСтальЗакаленный16M24x24096503016363,22046K0344.95  по запросу
K0343.02903Hнержавеющая стальЗакаленный3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0343.02004Hнержавеющая стальЗакаленный4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  по запросу
K0343.02105Hнержавеющая стальЗакаленный5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  по запросу
K0343.02206Hнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  по запросу
K0343.02308Hнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  по запросу
K0343.02410Hнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  по запросу
K0343.02412Hнержавеющая стальЗакаленный12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  по запросу
K0343.02516Hнержавеющая стальЗакаленный16M24x24096503016363,22046K0344.95  по запросу
K0343.12903Hнержавеющая стальнезакалённый3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  по запросу
K0343.12004Hнержавеющая стальнезакалённый4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  по запросу
K0343.12105Hнержавеющая стальнезакалённый5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  по запросу
K0343.12206Hнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  по запросу
K0343.12308Hнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  по запросу
K0343.12410Hнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  по запросу
K0343.12412Hнержавеющая стальнезакалённый12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  по запросу
K0343.12516Hнержавеющая стальнезакалённый16M24x24096503016363,22046K0344.95  по запросу
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
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33