- Пружинные упорные детали
- Штифты упорные
- K2047
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовой ручкой с проушиной
- K1502
Упорные штифты из нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с дистанционным управлением
- K2023
Тросы c наконечником
- K2024
Рубашки троса с сердечником
- K2025
Втулки оконечные
- K2026
Винты регулировочные
- K2027
Ниппель резьбовой Фиксация резьбовой шпилькой
- K1584
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом
- K1744
Упорные штифты из стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и проводным датчиком состояния
- K1495
Стопорный штифт с датчиком состояния
- K1845
Магнитная ножка для антенн WLAN
- K1846
Удлинительный кабель для антенн WLAN
- K0338
Штифты упорные
- K1096
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1149
Упорные штифты, сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и маркировкой запирания
- K1213
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
- K0630
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, удлиненным стопорным штифтом и фиксирующим пазом
- K0631
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1097
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
- K1698
Стопорный штифт с буртиком для уплотнительных плоских шайб Hygienic USIT®
- K0632
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0735
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0339
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0747
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0635
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0346
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0347
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0636
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без бурта, с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K1839
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния
- K1840
Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния
- K1290
Позиционирующие втулки для стопорных штифтов
- K0665
Распорные кольца
- K0736
Втулка конусная
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0736
Втулка цилиндрическая
- K0736
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K1300
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, защитой от проворачивания и заходной фаской
- K1124
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой
- K0359
Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом
- K0360
Втулка конусная
- K0361
Прецизионные упорные штифты из стали, с пластмассовой шаровой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
- K0362
Втулка цилиндрическая
- K1833
Упорный штифт, сталь, с поворотным управлением и коническим упорным штифтом
- K1834
Упорный штифт, сталь, с поворотным управлением и коническим упорным штифтом
- K1835
Втулка из стали, конусная
- K1098
Штифты упорные ECO с резьбовым стопорным элементом
- K0748
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0340
Упорные штифты, сталь, с крюком
- K0341
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с резьбовой цапфой
- K0342
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали
- K0343
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K0633
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой и удлиненным стопорным штифтом
- K0634
Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
- K0344
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с пластмассовой грибковой ручкой
- K1116
Упорные штифты, обычная сталь или нержавеющая сталь, пневматические
- K0344
Ввёртывающийся диск
- K0345
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, без бурта, с резьбовой цапфой
- K1582
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой
- K1583
Зажимная ручка-фиксатор, сталь, с пластмассовой звездообразной ручкой и индикатором блокировки
- K0245
Штифты упорные стальные с пластмассовой пятилепестковой ручкой
- Задвижка
- Стопорные пальцы шариковые
- Пальцы установочные
- Тросы стопорные, шариковые цепи
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
K1124Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с... |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Исполнение из стали.
Стопорный штифт, закаленный.
Стопорный штифт, 1.0718.
Резьбовая втулка, 1.0718.
Исполнение из нержавеющей стали.
Стопорный штифт, закаленный.
Резьбовая втулка, 1.4305.
Стопорный штифт, 1.4034.
Ручка-грибок, черно-серый термопласт или ярко-красный согласно RAL 3020.Исполнение: Исполнение из стали. Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый. Резьбовая втулка вороненая. Исполнение из нержавеющей стали. Стопорный штифт закаленный, шлифованный и чистый. Резьбовая втулка чистая.Указание:Фиксаторы применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Эргономические Т-образные ручки обеспечивают легкость в использовании при незначительных усилиях. По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665Указание на чертеже:Форма A: без контргайки Форма B: с контргайкой СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой |
подробнее |
Номер заказа | Материал основы | Цвет компонента | Форма | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Ход S | SW1 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1124.5206 | Сталь | чёрно-серый RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1124.5308 | Сталь | чёрно-серый RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | по запросу | | K1124.5410 | Сталь | чёрно-серый RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | по запросу | | K1124.520684 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1124.530884 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | по запросу | | K1124.541084 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | по запросу | | K1124.05206 | нержавеющая сталь | чёрно-серый RAL 7021 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1124.05308 | нержавеющая сталь | чёрно-серый RAL 7021 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | по запросу | | K1124.05410 | нержавеющая сталь | чёрно-серый RAL 7021 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | по запросу | | K1124.0520684 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | A | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1124.0530884 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | A | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | по запросу | | K1124.0541084 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | A | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | по запросу | |
|
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой Т-образной ручкой и контргайкой |
подробнее |
Номер заказа | Материал основы | Цвет компонента | Форма | A | B | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | Ход S | SW1 | SW2 | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1124.6206 | Сталь | чёрно-серый RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1124.6308 | Сталь | чёрно-серый RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | по запросу | | K1124.6410 | Сталь | чёрно-серый RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | по запросу | | K1124.620684 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1124.630884 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | по запросу | | K1124.641084 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | по запросу | | K1124.06206 | нержавеющая сталь | чёрно-серый RAL 7021 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1124.06308 | нержавеющая сталь | чёрно-серый RAL 7021 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | по запросу | | K1124.06410 | нержавеющая сталь | чёрно-серый RAL 7021 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | по запросу | | K1124.0620684 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | B | 50 | 15,5 | 6 | M12x1,5 | 58 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | по запросу | | K1124.0630884 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | B | 60 | 18 | 8 | M16x1,5 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | по запросу | | K1124.0641084 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | B | 72 | 19 | 10 | M20x1,5 | 84 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|