Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой
K1213

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Исполнение из стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт, незакаленный.
Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305

Грибковая ручка, черно-серый термопласт.

Кнопка разблокировки, красный термопласт.
Исполнение: Исполнение из стали:
втулка с резьбой, вороненая.
Стопорный штифт, закаленный, отшлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
втулка с резьбой, без покрытия.
Стопорный штифт, не закаленный, отшлифованный и без покрытия.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение фиксированного положения под действием поперечных сил.
Фиксация достигается нажатием нажимной кнопки.
Красная кнопка деблокировки позволяет выполнить изменение положения фиксации.
Указание на чертеже:
Форма A: без контргайки
Форма B: с контргайкой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1213 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой 163 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и блокировкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Противодействующая
сила,
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1213.11051AСтальЗакаленный5M10x12550,517715513-1,38-12 по запросу
K1213.12061AСтальЗакаленный6M12x1,52555,520817614-1,84-12 по запросу
K1213.13081AСтальЗакаленный8M16x1,53376261023819-2,310-20 по запросу
K1213.14101AСтальЗакаленный10M20x1,533822812251022-2,83-23 по запросу
K1213.111051Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x12550,517715513-1,38-12 по запросу
K1213.112061Aнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52555,520817614-1,84-12 по запросу
K1213.113081Aнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53376261023819-2,310-20 по запросу
K1213.114101Aнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533822812251022-2,83-23 по запросу
K1213.21051BСтальЗакаленный5M10x12550,517715513171,38-12 по запросу
K1213.22061BСтальЗакаленный6M12x1,52555,520817614191,84-12 по запросу
K1213.23081BСтальЗакаленный8M16x1,53376261023819242,310-20 по запросу
K1213.24101BСтальЗакаленный10M20x1,533822812251022302,83-23 по запросу
K1213.121051Bнержавеющая стальнезакалённый5M10x12550,517715513171,38-12 по запросу
K1213.122061Bнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52555,520817614191,84-12 по запросу
K1213.123081Bнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53376261023819242,310-20 по запросу
K1213.124101Bнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533822812251022302,83-23 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00 
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Рассылка Top
Авторское право © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33