ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.Особенности: |
Номер заказа | Обозначение артикула | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0665.91621041 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=16, D1=21, L=4, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | | K0665.91621051 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=16, D1=21, L=5, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | | K0665.91621061 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=16, D1=21, L=6, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | | K0665.91621081 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=16, D1=21, L=8, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | | K0665.91621101 | РАСПОРНОЕ КОЛЬЦО, D=16, D1=21, L=10, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 1.4305 зачищенный | | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|